Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF1B-26DES-2.5RC
Teilenummer
|
---|
DF1B-26DES-2.5RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 26 | Plattenmontage | 3 | [Sonstige] Crimp/Schweißen | Gerade | Keine Klemme | Relaisbuchse | Zweireihig | Komplettes Schloss | NA | 2.5 | 2.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250 VAC | Representative Standard | UL / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Nennspannung (Standard)(V) | UL CSA: 30 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder / Diskreter Drahtsteckverbinder für den Anschluss, Baureihe DF1B (2,5 mm Raster), die Teilenummer ist DF1B-26DES-2.5RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF1B-26DES-2.5RC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF1B-10DP-2.5DSA(01) |
DF1B-10DS-2.5RC |
DF1B-10EP-2.5RC |
DF1B-26PR |
DF1B-28DEP-2.5RC |
DF1B-28DS-2.5RC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | Besondere Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 3 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | Zweireihig | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
13.10 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | [Sonstige] Crimp/Schweißen | Gerade | Keine Klemme | Buchse | Zweireihig | NA | NA | 2.5 | 2.5 | Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten | |
0.20 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | [Sonstige] Crimp/Schweißen | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | Einreihig | Komplettes Schloss | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
0.05 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | - | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 2 | Pressschweißen | - | Zinn | Anschlussklemme | NA | NA | 26 | NA | NA | Verpackungsart: Verschiedene | ||
0.46 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 28 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | [Sonstige] Crimp/Schweißen | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | Zweireihig | Komplettes Schloss | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
0.18 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 28 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | [Sonstige] Crimp/Schweißen | Gerade | Keine Klemme | Buchse | Zweireihig | NA | NA | 2.5 | 2.5 | Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten |