Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A3A-4PA-2SV(71)
Teilenummer
|
---|
A3A-4PA-2SV(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | A3 | Zulässige Spannung(V) | 200 VAC |
---|---|---|---|---|---|
Meterware | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß (Klemmen mit 2 Reihen) , Serie A3, die Teilenummer ist A3A-4PA-2SV(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3A-4PA-2SV(71).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
A3-4PA-2SV(71) |
A3-50DA-2DS(71) |
A3A-10DA-2SV(71) |
A3A-8DA-2SV(71) |
A3B-10D-2C |
A3B-12D-2C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Besondere Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Für PCB | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | NA | 2 | - | |
6.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 50 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Steckhülse | NA | NA | NA | 2 | - | |
0.80 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | |
0.65 € | 5 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Gold | Steckhülse | NA | Mit Nabe | NA | 2 | - | ||
0.25 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - | |
0.26 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Kabelanschluss | 1 | Crimp | Gerade | NA | Stutzen | NA | NA | 30 bis 26 / 36 bis 32 | 2 | - |