Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß (Klemmen mit 2 Reihen) , Serie A3【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß (Klemmen mit 2 Reihen) , Serie A3
  • Mengenrabatt
2-mm pitch pin header terminal 2 row type. Allows for even higher precision installation.

[Features]
· Small, high-density mounting: A small, lightweight design enables high-density mounting.
· Also, the crimped slip case can be used by aligning connectors in a 2 mm grid.
· Product variation: In addition to dip types, there are SMT and crimp types, and thus a wide array of variations is provided.
· Stacking variation: When used board-to-board in combination with the A3B pin header, the distance between the boards can be set to 6 mm, or 5.2 mm when used in combination with the A3C pin header.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A3-14PA-2SV(71)

Teilenummer
A3-14PA-2SV(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Verkabelungsverfahren Anschlussrichtung Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontakt-Rastermaß
(mm)
Besondere Hinweise

1.13 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker14Für PCB1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)GeradeGoldStiftleisteNANANA2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe A B C A· B· C A3 Zulässige Spannung(V) 200 VAC
Meterware NA Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftleiste mit 2 mm Rastermaß (Klemmen mit 2 Reihen) , Serie A3, die Teilenummer ist A3-14PA-2SV(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A3-14PA-2SV(71).

Produktvarianten

Teilenummer
A3-20DA-2SV(71)
A3-44DA-2DS(71)
A3-4PA-2SV(71)
A3-50DA-2DS(71)
A3A-10DA-2SV(71)
A3A-10PA-2SV(71)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSKontakt Stecker/Buchse Anzahl der Adern Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Verkabelungsverfahren Anschlussrichtung Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontakt-Rastermaß
(mm)
Besondere Hinweise

1.17 €

1 5 Arbeitstage 10Buchse20Platine-zu-Platine1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)GeradeGoldSteckhülseNANANA2-

5.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse44Platine-zu-Platine1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldSteckhülseNANANA2-

0.68 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)GeradeGoldStiftleisteNANANA2-

6.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse50Platine-zu-Platine1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldSteckhülseNANANA2-

0.80 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse10Platine-zu-Platine1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)GeradeGoldSteckhülseNAMit NabeNA2-

0.90 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker10Für PCB1[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)GeradeGoldStiftleisteNAMit NabeNA2-

Technischer Support