Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A3C-16DA-2DSA(71)
Teilenummer
|
---|
A3C-16DA-2DSA(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 16 | Platine-zu-Platine | 1 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Steckhülse | Zinnlänge 3 mm | NA | NA | 2 | - |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | A3 | Zulässige Spannung(V) | 200 VAC |
---|---|---|---|---|---|
Meterware | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften