Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF3-13S-2C
Teilenummer
|
---|
DF3-13S-2C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 13 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 3 | Representative Standard | UL / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis 105 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder / Diskreter Drahtverbinder für Anschluss, Baureihe DF3 (Raster 2 mm), die Teilenummer ist DF3-13S-2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF3-13S-2C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinderausführung
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF3-10S-2C |
DF3-12S-2C |
DF3-14S-2C |
DF3-15S-2C |
DF3-22SC |
DF3-22SCC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 | |
5.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 | ||
7.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 | ||
8.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 15 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 | ||
3.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | 250 VAC | Crimp | - | Zinn | Lockere Klemme | 22 | NA | NA | |
7.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | 250 VAC | Crimp | - | Gold | Lockere Klemme | 22 | NA | NA |