Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF3-7S-2C
Teilenummer
|
---|
DF3-7S-2C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.98 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 7 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 3 | Representative Standard | UL / CSA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis 105 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder / Diskreter Drahtverbinder für Anschluss, Baureihe DF3 (Raster 2 mm), die Teilenummer ist DF3-7S-2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF3-7S-2C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinderausführung
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF3-14S-2C |
DF3-15S-2C |
DF3-22SC |
DF3-8EP-2C |
DF3-8P-2DSA(01) |
DF3-8S-2C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 | ||
8.01 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 15 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 | ||
3.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | 250 VAC | Crimp | - | Zinn | Lockere Klemme | 22 | NA | NA | |
0.13 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | - | - | Gerade | Keine Klemme | Relaisstecker | NA | 2 | 2 | ||
0.37 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Für PCB | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | 2 | 2 | ||
5.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 250 VAC | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Buchse | NA | 2 | 2 |