Platine-zu-Kabel-Steckverbinder (2 mm Rastermaß, zwei Reihen-Stifte) – Serie DF11【1-500 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Platine-zu-Kabel-Steckverbinder (2 mm Rastermaß, zwei Reihen-Stifte) – Serie DF11
  • Mengenrabatt
Connector for board-to-cable, cable-to-cable, and board-to-board connections with 2-mm pitch 2 terminal row. Can use for a wide range of equipment.

[Features]
· On-board improved space saving: The terminal pinout has been condensed into a 2-mm dual-row within a 5-mm width.
· Twice the number of signals can be acquired within the same space as a conventional 2-mm single-row connector.
· A wide array of variations: Crimped and pressure weld wiring connections are available in board-to-cable/relay/board-to-board connector types for expanding the scope of circuit board design.
· In addition, you can choose from gold/tin plating as well as versions which support SMT depending on the target application.
· Covers a broad range of compatible wiring: A 2 mm, dual-row compact design covers a range of compatible wiring from #22-30 AWG.
· Pressure welded labor-saving wire connection: By using fully automated pressure welding equipment, wire connections can be performed easily, including complex multi-harnesses (branched wiring connections), reducing the number of man-hours and eliminating manual processes.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DF11-6DP-2DS(52)

Teilenummer
DF11-6DP-2DS(52)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passendes Kabel Kontakt-Rastermaß
(mm)
Passender Kabel-Außendurchmesser
(mm)
Spezifikationsnummer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Verteileranschlussraster
(mm)

1.25 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker6Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldStiftleisteNANA-2-Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung–30 bis +852

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DF
Representative Standard UL / CSA

Sie befinden sich auf der Seite für Platine-zu-Kabel-Steckverbinder (2 mm Rastermaß, zwei Reihen-Stifte) – Serie DF11, die Teilenummer ist DF11-6DP-2DS(52).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF11-6DP-2DS(52).

Produktvarianten

Teilenummer
DF11-10DP-2DSA(01)
DF11-10DP-2DSA(08)
DF11-10DP-2DSA(24)
DF11-6DP-2DSA(01)
DF11-6DP-2DSA(08)
DF11-6DP-2DSA(24)
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passendes Kabel Kontakt-Rastermaß
(mm)
Passender Kabel-Außendurchmesser
(mm)
Spezifikationsnummer Betriebstemperaturbereich
(°C)
Verteileranschlussraster
(mm)

0.50 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker10Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteNANA-2-Goldbeschichtung–30 bis +852

15.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker10Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinnStiftleisteNANA-2-Zinnbeschichtung–30 bis +852

0.33 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker10Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinnStiftleisteNANA-2-Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung–30 bis +852

2.13 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker6Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteNANA-2-Goldbeschichtung–30 bis +852

11.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -Stecker6Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinnStiftleisteNANA-2-Zinnbeschichtung–30 bis +852

0.54 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker6Für PCB2-[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeZinnStiftleisteNANA-2-Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung–30 bis +852

Technischer Support