Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF11-6DP-2DS(52)
Teilenummer
|
---|
DF11-6DP-2DS(52) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passendes Kabel | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationsnummer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Sie befinden sich auf der Seite für Platine-zu-Kabel-Steckverbinder (2 mm Rastermaß, zwei Reihen-Stifte) – Serie DF11, die Teilenummer ist DF11-6DP-2DS(52).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF11-6DP-2DS(52).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Passendes Kabel
Passender Kabel-Außendurchmesser(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Spezifikationsnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF11-10DP-2DSA(01) |
DF11-10DP-2DSA(08) |
DF11-10DP-2DSA(24) |
DF11-6DP-2DSA(01) |
DF11-6DP-2DSA(08) |
DF11-6DP-2DSA(24) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passendes Kabel | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationsnummer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
15.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | |
0.33 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 10 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 | ||
2.13 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
11.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung | –30 bis +85 | 2 | ||
0.54 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Zinnbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 |