Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF11-16DP-2DS(52)
Teilenummer
|
---|
DF11-16DP-2DS(52) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passendes Kabel | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Kabel-Außendurchmesser (mm) | Spezifikationsnummer | Betriebstemperaturbereich (°C) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Für PCB | 2 | - | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | NA | NA | - | 2 | - | Goldbeschichtung, Magazin-Verpackung | –30 bis +85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Passendes Kabel
Passender Kabel-Außendurchmesser(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Spezifikationsnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften