Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF22-3P-7.92DSA(05)
Teilenummer
|
---|
DF22-3P-7.92DSA(05) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stecker | 3 | Für PCB | 25 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn-Kupfer | Stiftleiste | NA | Führungsstift: Innere Seite | 7.92 | NA |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | DF | Zulässige Spannung(V) | AC / DC 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | UL / CUL / TÜV | Meterware | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Hinweis | Nennspannung UL-/C-UL-/TÜV-Standardwert: 600 V AC/DC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften