Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DF22L-2S-7.92C(28)
Teilenummer
|
---|
DF22L-2S-7.92C(28) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 25 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Höhe: Standardausführung / Verriegelungsform: Standardausführung | Führungsstift: Linke Seite | 7.92 | NA |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | DF | Zulässige Spannung(V) | AC / DC 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | UL / CUL / TÜV | Meterware | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –35 bis +85 |
Hinweis | Nennspannung UL-/C-UL-/TÜV-Standardwert: 600 V AC/DC |
Sie befinden sich auf der Seite für Platine-zu-Kabel-Steckverbinder mit Verriegelung, 7,92 mm Rastermaß – Serie DF22, die Teilenummer ist DF22L-2S-7.92C(28).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DF22L-2S-7.92C(28).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DF22-2P-7.92DSA(05) |
DF22-2S-7.92C(28) |
DF22-3EP-7.92C |
DF22L-3S-7.92C(28) |
DF22L-4S-7.92C(28) |
DF22R-2P-7.92DS(05) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.38 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Stecker | 2 | Für PCB | 25 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Zinn-Kupfer | Stiftleiste | NA | Führungsstift: Innere Seite | 7.92 | NA | ||
13.59 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 25 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Höhe: Standardausführung / Verriegelungsform: Standardausführung | Führungsstift: Innere Seite | 7.92 | NA | |
0.31 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Plattenmontage | 25 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Relais-Stecker | Mit Plattensperre | Führungsstift: Innere Seite | 7.92 | NA | ||
22.42 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 25 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Höhe: Standardausführung / Verriegelungsform: Standardausführung | Führungsstift: Linke Seite | 7.92 | NA | |
26.60 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 22 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Höhe: Standardausführung / Verriegelungsform: Standardausführung | Führungsstift: Linke Seite | 7.92 | NA | |
37.74 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 2 | Für PCB | 25 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Zinn-Kupfer | Stiftleiste | NA | Führungsstift: Rechte Seite | 7.92 | NA |