Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BNC-P-188A/U(40)
Teilenummer
|
---|
BNC-P-188A/U(40) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe) (mm) | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–3 | Stecker | Standard | Keine besonderen Hinweise | 8,1 x 8,1 x 25 | RG-188A/U | –30 bis +60 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Frequenzbereich(GHz)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)(mm)
Passendes Kabel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften