Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3CV-J(40)
Teilenummer
|
---|
3CV-J(40) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe) (mm) | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Buchse | NTT-Spezifikationen | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 11,5 x 28,7 | 3C-2V | –30 bis +60 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für BNC-Steckverbinder, die Teilenummer ist 3CV-J(40).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3CV-J(40).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Frequenzbereich(GHz)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)(mm)
Passendes Kabel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
3C-R(40) |
3CT-P(40) |
3CV-P2(40) |
3CV-PJ2(40) |
BNC(75)-LR-PC-6(40) |
BNC-A-JJ(40) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe) (mm) | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Steckhülse | NTT-Spezifikationen | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 26,3 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 | |
20.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | NTT-Spezifikationen | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 29,7 | 3C-2T | –30 bis +60 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Stecker | NTT-Spezifikationen | Keine besonderen Hinweise | 14,5 x 14,5 x 29,5 | 3C-2V | –25 bis +85 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | 50 | Silber | 0–4 | Buchse | NTT-Spezifikationen | Flanschausführung | 17,5 x 17,5 x 28,7 | 3C-2V | –30 bis +60 | |
24.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für PCB | Lötmittel | Winkel | 75 | - | 0–2 | Steckhülse | Standard | BNC75Ω-kompatible Artikel | 11 x 11 x 29,9 | Keine besonderen Hinweise | –30 bis +60 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais | - | Gerade | 50 | Silber | 0–1 | Adapter | Standard | Buchse-Buchse | 11,1 x 11,1 x 32,5 | Keine besonderen Hinweise | –55 bis +85 |