Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
JR21RK-10SC
Teilenummer
|
---|
JR21RK-10SC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Besondere Hinweise | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 10 | Plattenmontage | 10 | Crimp | 21 | Keine Klemme | Steckhülse | Schraubverriegelung | Für Kontaktdurchmesser φ 1,6 | 20 bis 16 | - | JR21PK-10P(71) | JR21PK-10PC(71) | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | J / K / L | J·K·L | JR |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für JIS C 5432-konformer runder Steckverbinder Serie JR, die Teilenummer ist JR21RK-10SC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JR21RK-10SC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
JR13PK-3P(71) |
JR13PK-3S(71) |
JR13PK-5P(71) |
JR21RK-16P |
JR21RK-16S |
JR21RK-16SC |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Besondere Hinweise | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | Lötmittel | 13 | Silber | Stecker | Schraubverriegelung | NA | NA | - | JR13RK-3S | JR13JK-3S | - | |
9.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | Lötmittel | 13 | Silber | Stecker | Schraubverriegelung | NA | NA | - | JR13RK-3P | JR13JK-3P | - | |
7.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 5 | Kabelanschluss | 5 | Lötmittel | 13 | Silber | Stecker | Schraubverriegelung | NA | NA | - | JR13RK-5S | JR13JK-5S | - | |
5.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 16 | Plattenmontage | 5 | Lötmittel | 21 | Silber | Steckhülse | Schraubverriegelung | NA | NA | - | JR21PK-16S(71) | JR21PK-16SC(71) | - | |
5.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 16 | Plattenmontage | 5 | Lötmittel | 21 | Silber | Steckhülse | Schraubverriegelung | NA | NA | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - | |
4.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 16 | Plattenmontage | 3 | Crimp | 21 | Keine Klemme | Steckhülse | Schraubverriegelung | Für Kontaktdurchmesser von φ 1 | 28 bis 24 / 24 bis 20 | - | JR21PK-16P(71) | JR21PK-16PC(71) | - |