• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Multifunktionaler Steckverbinder, zweiteilig, mit halbem Rastermaß, Serie FX2 (Teilenummern)

Multifunktionaler Steckverbinder, zweiteilig, mit halbem Rastermaß, Serie FX2
  • Mengenrabatt
Combination offers various connections for board-to-board (stacking, horizontal, vertical) and ribbon cable connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX2B-52PA-1.27DS(71)

Teilenummer
FX2B-52PA-1.27DS(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Gerade Stapelhöhe (Montage) Gerade Stapelhöhe (individuell) Verteileranschlussraster
(mm)

2.57 €

1 5 Arbeitstage -Stecker52Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelStiftleisteRechtwinklige Ausführung für SchlösserNANANA2.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F FX
Nennstrom(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC125 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Kontakt-Rastermaß(mm) 1.27 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support