Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FX2B-68PA-1.27DSL(71)
Teilenummer
|
---|
FX2B-68PA-1.27DSL(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Gerade Stapelhöhe (individuell) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 68 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung für Schlösser | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktionaler Steckverbinder, zweiteilig, mit halbem Rastermaß, Serie FX2, die Teilenummer ist FX2B-68PA-1.27DSL(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FX2B-68PA-1.27DSL(71).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Connection direction
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Gerade Stapelhöhe (Montage)
Gerade Stapelhöhe (individuell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FX2-100P-1.27SVL(71) |
FX2-100S-1.27DSL(71) |
FX2-120P-1.27DS(71) |
FX2B-68SA-1.27R |
FX2B-80PA-1.27DSA(71) |
FX2B-80PA-1.27DSAL(71) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Gerade Stapelhöhe (individuell) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 100 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT) | Gerade | Stiftleiste | Gerade SMT-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | 14,1 mm / 12,1 mm / 12,3 mm | 5,5 mm / 3,7 mm / 3,5 mm | 1.27 | |
5.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 100 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Steckhülse | Rechtwinklige Ausführung | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 | |
5.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 120 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 | ||
6.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 68 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel mit Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 80 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | NA | NA | NA | 2.54 | |
4.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 80 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Stiftleiste | Gerade Ausführung für Schlösser, ohne Waschfunktion | Mit vorläufigem Befestigungsstift für Schalttafel | NA | NA | 2.54 |