Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FX2BA-68SA-1.27R
Teilenummer
|
---|
FX2BA-68SA-1.27R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Gerade Stapelhöhe (individuell) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 68 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | Pressschweißen | Gerade | Buchse | Ausführung Kabel ohne Verriegelung | NA | NA | NA | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbinderausführung
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Gerade Stapelhöhe (Montage)
Gerade Stapelhöhe (individuell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften