Multifunktionaler Steckverbinder, zweiteilig, mit halbem Rastermaß, Serie FX2 (Teilenummern)

Multifunktionaler Steckverbinder, zweiteilig, mit halbem Rastermaß, Serie FX2
  • Mengenrabatt
Combination offers various connections for board-to-board (stacking, horizontal, vertical) and ribbon cable connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FX2B-40PA-1.27DSL(71)

Teilenummer
FX2B-40PA-1.27DSL(71)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Gerade Stapelhöhe (Montage) Gerade Stapelhöhe (individuell) Verteileranschlussraster
(mm)

4.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker40Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelStiftleisteRechtwinklige Ausführung für SchlösserMit vorläufigem Befestigungsstift für SchalttafelNANA2.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F FX
Nennstrom(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC125 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Kontakt-Rastermaß(mm) 1.27 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktionaler Steckverbinder, zweiteilig, mit halbem Rastermaß, Serie FX2, die Teilenummer ist FX2B-40PA-1.27DSL(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FX2B-40PA-1.27DSL(71).

Produktvarianten

Teilenummer
FX2-100P-1.27SVL(71)
FX2-100S-1.27DSL(71)
FX2-120P-1.27DS(71)
FX2B-40SA-1.27R
FX2B-52PA-1.27DS(71)
FX2B-52PA-1.27DSA(71)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Connection direction Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Gerade Stapelhöhe (Montage) Gerade Stapelhöhe (individuell) Verteileranschlussraster
(mm)

6.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker100Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)GeradeStiftleisteGerade SMT-AusführungMit Verstärkung der Metallhalterungen14,1 mm / 12,1 mm / 12,3 mm5,5 mm / 3,7 mm / 3,5 mm1.27

5.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Buchse100Platine-zu-Platine[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelSteckhülseRechtwinklige AusführungMit vorläufigem Befestigungsstift für SchalttafelNANA2.54

5.88 €

1 6 Arbeitstage -Stecker120Platine-zu-Platine[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelStiftleisteRechtwinklige AusführungNANANA2.54

8.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse40[Kabelanschluss] KabelanschlussPressschweißenGeradeBuchseAusführung Kabel mit VerriegelungNANANA2.54

2.57 €

1 5 Arbeitstage -Stecker52Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelStiftleisteRechtwinklige Ausführung für SchlösserNANANA2.54

3.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker52Für PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeStiftleisteGerade Ausführung für Schlösser, ohne WaschfunktionNANANA2.54

Technischer Support