Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FX2-80P-1.27DS(71)
Teilenummer
|
---|
FX2-80P-1.27DS(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gerade Stapelhöhe (Montage) | Gerade Stapelhöhe (individuell) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 80 | Platine-zu-Platine | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Stiftleiste | Rechtwinklige Ausführung | NA | NA | NA | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Kontakt-Rastermaß(mm) | 1.27 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Connection direction
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Gerade Stapelhöhe (Montage)
Gerade Stapelhöhe (individuell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften