Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DX20M-50S(50)
Teilenummer
|
---|
DX20M-50S(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 50 | Für PCB | 0.5 | 250 VAC | - | Gerade | Teilweise Goldbeschichtung | Steckhülse | Ausführung mit Schnellverriegelung | NA | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | D / E / F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für E / A-Steckverbinder mit halbem Rastermaß (Universalausführung) , Serie DX*M, die Teilenummer ist DX20M-50S(50).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DX20M-50S(50).
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DX10G1M-14S(50) |
DX10G1M-14SE(50) |
DX10G1M-26SE(50) |
DX20M-68S(50) |
DX30AM-100P |
DX30AM-20P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 14 | Für PCB | 0.5 | 250 VAC | - | Winkel | Teilweise Goldbeschichtung | Steckhülse | Schraubenausführung | Gehäusewerkstoff: Stahl | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 14 | Für PCB | 0.5 | 250 VAC | - | Winkel | Teilweise Goldbeschichtung | Steckhülse | Ausführung Sicherungsstift-Anschlag | Gehäusewerkstoff: Stahl | 1.27 | 2.54 | |
3.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 26 | Für PCB | 0.5 | 250 VAC | - | Winkel | Teilweise Goldbeschichtung | Steckhülse | Ausführung Sicherungsstift-Anschlag | Gehäusewerkstoff: Stahl | 1.27 | 2.54 | |
9.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 68 | Für PCB | 0.5 | 250 VAC | - | Gerade | Teilweise Goldbeschichtung | Steckhülse | Ausführung mit Schnellverriegelung | NA | 1.27 | 2.54 | |
9.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 100 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 0.5 | 250 VAC | Pressschweißen | Gerade | Teilweise Goldbeschichtung | Steckereinheit | Gängige Schnellverriegelung/Schraubverriegelung | Ausführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte) | 1.27 | 2.54 | |
6.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 20 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 0.5 | 250 VAC | Pressschweißen | Gerade | Teilweise Goldbeschichtung | Steckereinheit | Gängige Schnellverriegelung/Schraubverriegelung | Ausführung mit Einzeldraht-Pressschweißen (für Feindrähte) | 1.27 | 2.54 |