Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HR34B-12WPE-4S
Teilenummer
|
---|
HR34B-12WPE-4S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Representative Standard | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Besondere Hinweise | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | Gegenstück 12 | Gegenstück 13 | Gegenstück 14 | Gegenstück 15 | Gegenstück 16 | Gegenstück 17 | Gegenstück 18 | Gegenstück 19 | Gegenstück 20 | Gegenstück 21 | Gegenstück 22 | Gegenstück 23 | Gegenstück 24 | Gegenstück 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | 5 | 200 ~ 400 | Lötmittel | Gerade | TÜV | Silber | Stecker | Standardausführung | NA | φ 6,5 bis 8 | 200 V AC/200 V DC (Verschmutzungsgrad 3), 400 V AC/400 V DC (Verschmutzungsgrad 2) | HR34B-12WRB-4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | HR |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Gehäusegröße | 12 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –20 bis +125 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Voltage(V)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Representative Standard
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften