Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RP13A-12RC-20PB
Teilenummer
|
---|
RP13A-12RC-20PB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe) (mm) | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 20 | Für PCB | Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | 12 | Silber | Steckhülse | Standardausführung | NA | NA | 19,5 x 18 x 31,5 | NA | RP13A-12PD-20SC(71) | RP13A-12PG-20SC(71) | RP13A-12PK-20SC(71) | RP13A-12PH-20SC(71) | RP13A-12PS-20SC(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | RP |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe)(mm)
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften