Koaxialschalter (DC – 6 GHz) zur Prüfung kleiner Ausführungen, halogenfrei, Höhe 1,6 mm (Teilenummern)

Koaxialschalter (DC – 6 GHz) zur Prüfung kleiner Ausführungen, halogenfrei, Höhe 1,6 mm
  • Mengenrabatt
An ultra-small coaxial switch for circuit checking with a mount height of 1.6 mm. 2.7 mm × 2.7 mm space saving design. Corresponds to halogen-free specifications.

[Features]
· Low insertion losses: 6 GHz TYP when not mated. Low insertion losses of 0.1 dB.
· Space-efficient design: 2.7 mm × 2.7 mm space-efficient design.
· Low profile: Working towards profile with height of 1.6 mm.
· Lightweight: Lightweight, weighing 0.025 g.
· Long life: Sufficient reliability ensured for 100 circuit insertions and extractions.
· Wide range of use: Usable with frequencies up to DC 6 GHz.
· Prevents solder oozing: signal terminals are plated and a nickel barrier is placed between the connection and mounting portions in order to prevent solder oozing for a variety of soldering styles.
· Corresponds to automatic mounting: embossed tape allows for automatic mounting.
· Also available with absorbent cap.
· Halogen free: The receptacle does not use chlorine or bromine.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-156-C(LP)-2
MS-156-HRMJ-2
MS-156-HRMJ-5
MS-156-HRMJ-10
MS-156-HRMJ-12
MS-156R-HRMJ-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussart Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Anschlussrichtung Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)
(mm)

51.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage SteckerKabelanschlussLötmittelWinkelSteckerEinfache ArretierungKeine besonderen Hinweise8 x 8 x 25,25

35.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---GeradeAdapterstückEinfache ArretierungMS-156-Stecker/Adapterstück für SMA-Buchse8,5 x 8 x 24,4

91.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ---GeradeAdapterstückEinfache ArretierungMS-156-Stecker/Adapterstück für SMA-Buchse8,5 x 8 x 32,9

102.87 €

1 6 Arbeitstage -Plattenmontage-GeradeAdapterstück/mit FlanschAusführung mit unabhängige DruckverbindungMS-156-Stecker/Adapterstück für SMA-Buchse24 x 13 x 38,6

92.31 €

1 6 Arbeitstage -Plattenmontage-GeradeAdapterstück/mit FlanschAusführung mit unabhängige DruckverbindungMS-156-Stecker/Adapterstück für SMA-Buchse24 x 12 x 39,85

114.64 €

1 6 Arbeitstage ---GeradeAdapter für Stecker-MessungSMA-UmwandlungMS-156-Steckhülse/Adapterstück für SMA-Buchse9 x 8,3 x 16,05

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MS
Anzahl der Adern 1 Impedanz(Ω) 50 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Frequenzbereich(GHz) 0–6 Passendes Kabel Keine besonderen Hinweise Leistung(W) 2
Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +85

Technischer Support