Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HR10A-10R-12PB(71)
Teilenummer
|
---|
HR10A-10R-12PB(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe) (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | Gegenstück 12 | Gegenstück 13 | Gegenstück 14 | Gegenstück 15 | Gegenstück 16 | Gegenstück 26 | Gegenstück 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | 10 | Silber | Steckhülse | Niedrige Kosten | φ 14 × 15,6 | –25 bis +85 | HR10A-10P-12S(73) | HR10A-10P-12SC(73) | HR10A-10PD-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | G / H / I | G·H·I | HR10 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Eigenschaften | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Steckverbinder, klein, Serie HR10, die Teilenummer ist HR10A-10R-12PB(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HR10A-10R-12PB(71).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HR10-10R-12P(73) |
HR10-10R-12PA(73) |
HR10-10R-12S(73) |
HR10A-10R-12S(71) |
HR10A-10R-12SB(71) |
HR10A-10R-12SC(71) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Abmessungen (senkrecht × horizontale × Tiefe) (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | Gegenstück 12 | Gegenstück 13 | Gegenstück 14 | Gegenstück 15 | Gegenstück 16 | Gegenstück 26 | Gegenstück 27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 12 | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | N/A | 10 | Gold | Steckhülse | Standard | φ 14 × 16 | –25 bis +85 | HR10-10P-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 12 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | 10 | Gold | Steckhülse | Standard | φ 14 × 15,5 | –25 bis +85 | HR10-10P-12S(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | N/A | 10 | Gold | Steckhülse | Standard | φ 14 × 16 | –25 bis +85 | HR10-10P-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 12 | Plattenmontage | Lötmittel | Gerade | N/A | 10 | Silber | Steckhülse | Niedrige Kosten | φ 14 × 16 | –25 bis +85 | HR10A-10P-12P(73) | HR10A-10P-12PC(73) | HR10A-10PD-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse | 12 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | 10 | Silber | Steckhülse | Niedrige Kosten | φ 14 × 15,6 | –25 bis +85 | HR10A-10P-12P(73) | HR10A-10P-12PC(73) | HR10A-10PD-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Buchse | 12 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | 10 | Silber | Steckhülse | Niedrige Kosten | φ 14 × 12 | –25 bis +85 | HR10A-10P-12P(73) | HR10A-10P-12PC(73) | HR10A-10PD-12P(73) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |