Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PR-1634BA-STA(50)
Teilenummer
|
---|
PR-1634BA-STA(50) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 34 | Für PCB | 3 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Silber | Verbindungsstück | Mit Anschlaghalterung | Top-Touch-Verschluss | NA | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | Anzahl | Number | 1600 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer Multi-Stift-Steckverbinder (SUMICON) Serie 1600, die Teilenummer ist PR-1634BA-STA(50).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PR-1634BA-STA(50).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verkabelungsverfahren
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passende Drahtgröße(AWG)
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
P-1608BA(09) |
PR-1660BA-STA(50) |
PR-1660BA-STAR(50) |
PW-1634BA(09) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passende Drahtgröße (AWG) | Kontakt-Rastermaß (mm) | Verteileranschlussraster (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kombination mit Außen-/Innengewinde | 8 | - | - | - | - | Gerade | NA | Steckergehäuse | NA | Seitenverriegelung | NA | NA | - | |
0.79 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Kombination mit Außen-/Innengewinde | 8 | - | - | - | - | Gerade | NA | Anschlaghalterung | NA | Seitenverriegelung | NA | NA | - | |
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | AC 300 | Lötmittel | Gerade | Silber | Steckverbinder-Einheit | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
13.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 60 | Für PCB | 3 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Silber | Verbindungsstück | Mit Anschlaghalterung | Top-Touch-Verschluss | NA | 2.5 | 2.5 | |
16.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Stecker | 60 | Für PCB | 3 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Silber | Verbindungsstück | Mit Anschlaghalterung (Rückseite) | Top-Touch-Verschluss | NA | 2.5 | 2.5 | |
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 34 | [Kabelanschluss] Kabelanschluss | 3 | AC 300 | [Sonstige] Umwicklung | Gerade | Silber | Steckverbinder-Einheit | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |