Quadratischer Multi-Stift-Steckverbinder (SUMICON) Serie 1600【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Quadratischer Multi-Stift-Steckverbinder (SUMICON) Serie 1600
  • Mengenrabatt
The SUMICON 1600 series of rectangular multi-pin connectors are built using an original Hirose Electric design. These connectors can be used for a variety of different applications based on the combination of connector unit and case employed.

[Features]
· The same nine versions that are available in the 1300 series are available here, with the numbers of pins equal to 8, 12, 16, 20, 24, 28, 34, 45, or 60.
· Connector units are available in soldering, wrapping, or crimping types.
· Available accessories include C cases, CA cases, CBA cases, ST stoppers, STA stoppers, STB stoppers, and others. Combining connectors with these accessories opens up a wide range of possible applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-1608G(09)

Teilenummer
S-1608G(09)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontakt-Rastermaß
(mm)
Verteileranschlussraster
(mm)

2.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse8[Kabelanschluss] Kabelanschluss3AC 300LötmittelGeradeGoldSteckverbinder-EinheitNANANA2.52.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials Anzahl Number 1600

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer Multi-Stift-Steckverbinder (SUMICON) Serie 1600, die Teilenummer ist S-1608G(09).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-1608G(09).

Produktvarianten

Teilenummer
P-1608A-C(50)
P-1608A-ST(51)
P-1608BA(09)
S-1612A(09)
S-1616A(09)
S-1616G(09)
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Allowable Voltage
(V)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontakt-Rastermaß
(mm)
Verteileranschlussraster
(mm)

5.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Kombination mit Außen-/Innengewinde8----GeradeNASteckergehäuseNASeitenverriegelungNANA-

0.79 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -Kombination mit Außen-/Innengewinde8----GeradeNAAnschlaghalterungNASeitenverriegelungNANA-

1.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker8[Kabelanschluss] Kabelanschluss3AC 300LötmittelGeradeSilberSteckverbinder-EinheitNANANA2.52.5

2.82 €

1 5 Arbeitstage -Buchse12[Kabelanschluss] Kabelanschluss3AC 300LötmittelGeradeSilberSteckverbinder-EinheitNANANA2.52.5

3.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse16[Kabelanschluss] Kabelanschluss3AC 300LötmittelGeradeSilberSteckverbinder-EinheitNANANA2.52.5

3.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Buchse16[Kabelanschluss] Kabelanschluss3AC 300LötmittelGeradeGoldSteckverbinder-EinheitNANANA2.52.5

Technischer Support