Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR30-10R-7S(71)
Teilenummer
|
---|
SR30-10R-7S(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 7 | Plattenmontage | 1 | Lötmittel | 10 | Silber | Steckhülse | NA | Festziehen der Mutter | SR30-10PF-7P(71) | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | S / T / U | S· T· U | SR30 |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften