Extrem flacher, rechteckiger Steckverbinder – Serie LX (Teilenummern)

Extrem flacher, rechteckiger Steckverbinder – Serie LX
  • Mengenrabatt
An ultra-low-profile interface connector with a mounting height of 2.0 mm. While being ultra low-profile, provides toughness and excellent contact reliability, contributing to the slimming of devices.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LX40-12P

Teilenummer
LX40-12P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials J / K / L J·K·L LX
Applicable pin/contact Stecker Number Of Cores 12 Steckverbinderausführung Kabelanschluss
Nennstrom(A) 0.5 Allowable Voltage(V) AC 50 Verkabelungsverfahren Lötmittel
Connection direction Gerade Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold Produktkategorie Stecker
Kontakt-Rastermaß(mm) 0.5 Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +70 Verteileranschlussraster(mm) 0.5

Technischer Support