Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RM15TP-8S(71)
Teilenummer
|
---|
RM15TP-8S(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Gehäusegröße | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 8 | Kabelanschluss | 5 | Lötmittel | Gerade | 15 | Stecker | Schraubkupplungsmethode (M19 x 1 Schraube) | NA | φ 11,5 | RM15TRH-8PH(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Silber | Leiterplattenbefestigung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Allzweck-Steckverbinder (Lamicon) , Serie RM, die Teilenummer ist RM15TP-8S(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RM15TP-8S(71).
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Gehäusegröße
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RM12BJB-2PH |
RM12BJB-2S(07) |
RM12BJB-3PH |
RM15TPD-12P(71) |
RM15TRD-10S(71) |
RM15TRD-12P(71) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Gehäusegröße | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 2 | Kabelanschluss | 5 | Lötmittel | Gerade | 12 | Buchse | Bajonett-Verriegelungsmethode | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 5 bis 8 | - | RM12BPE-2S(71) | - | - | |
9.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 2 | Kabelanschluss | 5 | Lötmittel | Gerade | 12 | Buchse | Bajonett-Verriegelungsmethode | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 5 bis 8 | - | RM12BPE-2PH(71) | - | - | |
7.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 5 | Lötmittel | Gerade | 12 | Buchse | Bajonett-Verriegelungsmethode | Innendurchmesser der Kabelklemme φ 5 bis 8 | - | RM12BPE-3S(71) | - | - | |
16.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 12 | Kabelanschluss | 5 | Lötmittel | Gerade | 15 | Stecker | Schraubkupplungssystem (TM20×2 trapezförmige Schraube) | NA | φ 9,8 | RM15TRD-12S(71) | RM15TJD-12S(71) | - | |
9.56 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 10 | Plattenmontage | 5 | Lötmittel | Gerade | 15 | Steckhülse | Schraubkupplungssystem (TM20×2 trapezförmige Schraube) | Festziehen der Mutter | - | RM15TPD-10P(71) | RM15TPD-10PC(71) | - | |
7.58 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 12 | Plattenmontage | 5 | Lötmittel | Gerade | 15 | Steckhülse | Schraubkupplungssystem (TM20×2 trapezförmige Schraube) | Festziehen der Mutter | - | RM15TPD-12S(71) | - | - |