Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RM15WTRZ-3P(71)
Teilenummer
|
---|
RM15WTRZ-3P(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Besondere Hinweise | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 3 | Plattenmontage | 10 | AC 500 / DC 700 | Lötmittel | Gerade | 15 | Silber | Steckhülse | Montage vorne | Festziehen der Mutter | - | - | RM15WTPZ-3S(71) | RM15WTPZA-3S(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Runde Form | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder, wasserdichter Allzweck-Steckverbinder, Serie RM-W, die Teilenummer ist RM15WTRZ-3P(71).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RM15WTRZ-3P(71).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Außendurchmesser des Kabels(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Allowable Voltage(V)
Verkabelungsverfahren
Connection direction
Gehäusegröße
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
RM12WBP-CP(4)(71) |
RM12WBP-CP(5)(71) |
RM12WBP-CP(6)(71) |
RM15WTRZ-8P(71) |
RM21WTP-CP(10)(71) |
RM21WTP-CP(12)(71) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Allowable Voltage (V) | Verkabelungsverfahren | Connection direction | Gehäusegröße | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Passender Außendurchmesser des Kabels (mm) | Besondere Hinweise | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Keine Klemme | Kabelklemme | Für RM12WBP | NA | φ 4 | - | - | - | - | - | |
3.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | NA | Keine Klemme | Kabelklemme | Für RM12WBP | NA | φ 5 | - | - | - | - | - | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Keine Klemme | Kabelklemme | Für RM12WBP | NA | φ 6 | - | - | - | - | - | |
10.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 8 | Plattenmontage | 5 | AC 500 / DC 700 | Lötmittel | Gerade | 15 | Silber | Steckhülse | Montage vorne | Festziehen der Mutter | - | - | RM15WTPZ-8S(71) | RM15WTPZA-8S(71) | - | - | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Keine Klemme | Kabelklemme | Für RM21WTPS / Für RM21WTP | Ohne Schraube | φ 10 | - | - | - | - | - | |
6.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Keine Klemme | Kabelklemme | Für RM21WTPS / Für RM21WTP | Ohne Schraube | φ 12 | - | - | - | - | - |