Miniatur-Leistungsrelais, 24 V DC, LED grün, Wechsler (AgCdO) , 250 V AC, 10 A

Miniatur-Leistungsrelais, 24 V DC, LED grün, Wechsler (AgCdO) , 250 V AC, 10 A

Standard-Stückpreis:
-
Lieferzeit:
auf Anfrage

Relais kleiner baulicher Abmessungen zum Schalten, Verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen mit hoher elektrischer Last.

Grundlegende Spezifikationen

  • Anwendung
    Leistung
  • Verriegelungsfunktion
    Nicht verfügbar
  • Anschlussform
    Flache Steckanschluss
  • Nennspannung Spule (DC)(V)
    24
  • Repräsentativer Standard
    UL / CUL / TÜV
  • Höhe(mm)
    36
  • Breite(mm)
    21.5
  • Tiefe(mm)
    28
  • Betriebs-LED
    Verfügbar
  • Schutzdiode
    Keine
  • Vergoldeter Kontakt
    Keine
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    22.8 - 26.4
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
Teilenummer
Kontaktkonfiguration

Verfeinern nach

  • 1c
  • 2c
  • Zurücksetzen
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)

Verfeinern nach

  • 10
  • 16
  • Zurücksetzen
Modell

Verfeinern nach

  • DRL170024L
  • DRL270024L
  • Zurücksetzen
Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt

Verfeinern nach

  • 1
  • 2
  • Zurücksetzen
Mit zwangsgeführten Kontakten

Verfeinern nach

  • 1
  • 2
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
1c
16
DRL170024L
1
1
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133460000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendung
    Leistung
  • Kontaktkonfiguration
    1c
  • Verriegelungsfunktion
    Nicht verfügbar
  • Anschlussform
    Flache Steckanschluss
  • Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
    16
  • Nennspannung Spule (DC)(V)
    24
  • Repräsentativer Standard
    UL / CUL / TÜV
  • Höhe(mm)
    36
  • Breite(mm)
    21.5
  • Tiefe(mm)
    28
  • Modell
    DRL170024L
  • Betriebs-LED
    Verfügbar
  • Schutzdiode
    Keine
  • Vergoldeter Kontakt
    Keine
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    22.8 - 26.4
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    1
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    1
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20
2c
10
DRL270024L
2
2
auf Anfrage
-

Teilenummer : 1133520000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis -

Ausfuehrungbezeichnung

  • Anwendung
    Leistung
  • Kontaktkonfiguration
    2c
  • Verriegelungsfunktion
    Nicht verfügbar
  • Anschlussform
    Flache Steckanschluss
  • Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
    10
  • Nennspannung Spule (DC)(V)
    24
  • Repräsentativer Standard
    UL / CUL / TÜV
  • Höhe(mm)
    36
  • Breite(mm)
    21.5
  • Tiefe(mm)
    28
  • Modell
    DRL270024L
  • Betriebs-LED
    Verfügbar
  • Schutzdiode
    Keine
  • Vergoldeter Kontakt
    Keine
  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
    22.8 - 26.4
  • Mit abnehmbaren Klemmen
    Nein
  • Antrieb, Polarisation
    Polaritätsfrei
  • Fahren, Haltung wechseln
    Mono stabil
  • Anzahl der Kontakte als Öffner
    0
  • Anzahl der Kontakte als Schließer
    0
  • Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
    2
  • Mit zwangsgeführten Kontakten
    2
  • Art des Schaltkontakts
    Einfacher Kontakt
  • Komplett mit Steckdose
    Nein
  • Schutzart (IP)
    IP20

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support