Industrierelais, 24 V DC, LED grün, 3 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 10 A
Teilenummer:1133420000
Standard-Stückpreis: |
-
Besonderer Preis
|
-
|
Lieferzeit: |
auf Anfrage
|
Relais zum Schalten, verstärken und vervielfältigen von digitalen Signalen in industrieller Umgebung.
Spezifikationen von 1133420000
-
- Anwendung
- Leistung
-
- Kontaktkonfiguration
- 3c
-
- Verriegelungsfunktion
- Nicht verfügbar
-
- Anschlussform
- [Sonstige] Steckverbindung
-
- Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A)
- 10
-
- Nennspannung Spule (DC)(V)
- 24
-
- Repräsentativer Standard
- UL / TÜV
-
- Höhe(mm)
- 52.5
-
- Breite(mm)
- 34.5
-
- Tiefe(mm)
- 34.5
-
- Modell
- DRR370024L
-
- Betriebs-LED
- Verfügbar
-
- Schutzdiode
- Keine
-
- Vergoldeter Kontakt
- Keine
-
- Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
- 21.6 - 28.8
-
- Mit abnehmbaren Klemmen
- Nein
-
- Antrieb, Polarisation
- Polaritätsfrei
-
- Fahren, Haltung wechseln
- Mono stabil
-
- Anzahl der Kontakte als Öffner
- 0
-
- Anzahl der Kontakte als Schließer
- 0
-
- Anzahl der Kontakte als Wechselkontakt
- 3
-
- Mit zwangsgeführten Kontakten
- Nein
-
- Art des Schaltkontakts
- Einfacher Kontakt
-
- Komplett mit Steckdose
- Nein
-
- Schutzart (IP)
- IP20
Sie befinden sich auf der Seite für Industrierelais, 24 V DC, LED grün, 3 Wechsler (AgNi) , 250 V AC, 10 A, die Teilenummer ist 1133420000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1133420000.