Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UG-57B/U(40)
Teilenummer
|
---|
UG-57B/U(40) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Besondere Hinweise | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Adapter | - | Gerade | 50 | 0 bis 10 | Adapter | Stecker-Stecker | MIL-Standardartikel | NA | NA | –55 bis +85 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | N |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Silber |
VSWR | 1.2 | Artikelbezeichnung, Anzeige | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für N-förmiger Koaxialstecker – Serie N, die Teilenummer ist UG-57B/U(40).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UG-57B/U(40).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Frequenzbereich(GHz)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Besondere Hinweise
Passendes Kabel
Betriebstemperaturbereich(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
N-LP-5DW(40) |
N-P-3DV(40) |
NC-P-12/U(40) |
UG-27C/U(40) |
UG-29B/U(40) |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Besondere Hinweise | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Winkel | 50 | 0 bis 10 | Stecker | Für flexible Kabel | NA | Nickelbeschichtung (andere als zentraler Kontakt) | 5D-2W | –30 bis +60 | |
24.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 50 | 0 bis 2 | Stecker | Für flexible Kabel | NA | NA | 3D-2V | –30 bis +60 | |
39.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | 75 | 0 bis 2 | Stecker | Für flexible Kabel | NA | NA | RG-12A/U | –30 bis +60 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Adapter | - | Winkel | 50 | 0 bis 6 | Adapter | Stecker-Buchse | MIL-Standardartikel | NA | NA | –55 bis +85 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Adapter | - | Gerade | 50 | 0 bis 6 | Adapter | Buchse-Buchse | MIL-Standardartikel | NA | NA | –55 bis +85 |