Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UG-27C/U(40)
Teilenummer
|
---|
UG-27C/U(40) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Frequenzbereich (GHz) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Besondere Hinweise | Passendes Kabel | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | [Sonstige] Adapter | - | Winkel | 50 | 0 bis 6 | Adapter | Stecker-Buchse | MIL-Standardartikel | NA | NA | –55 bis +85 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | N |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Silber |
VSWR | 1.2 | Artikelbezeichnung, Anzeige | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Frequenzbereich(GHz)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Besondere Hinweise
Passendes Kabel
Betriebstemperaturbereich(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften