Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DDMA-50P-F0R
Teilenummer
|
---|
DDMA-50P-F0R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D/E/F | Passender Stift / Kontakt | Anzahl der Kerne | Anwendung | Verdrahtungsmethode | Anschlussrichtung | Ausführung | Ausführung mit Steckverbinder | Gehäusetyp | Eigenschaften | Isoliermaterial | Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche | Kontakt karton verpackungsteil finish | Spezialhinweise | Sonderbericht 2 | Sonderbericht 3 | Sonderbericht 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Dsub] Dsub | Stecker | 50 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Mehrzweck-Ausführung | Drahtseite | Standardtyp | Machine type contact | Diallyl-Phtalat | Gold | - | Kontakt separat erhältlich | Kontakt separat erhältlich | - | - |
Loading...
Steckverbinderform | Quadratisch | Initialen Steckverbinder-Baureihe | D / E / F | Schutzfunktion (umgebungsbeständig) | N/A |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Baureihe D-Sub, D02, D02-M15, die Teilenummer ist DDMA-50P-F0R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DDMA-50P-F0R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D/E/F
Kontakt karton verpackungsteil finish
Sonderbericht 3
Sonderbericht 4
Passender Stift / Kontakt
Anzahl der Kerne
Anwendung
Verdrahtungsmethode
Anschlussrichtung
Ausführung
Ausführung mit Steckverbinder
Gehäusetyp
Eigenschaften
Isoliermaterial
Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche
Spezialhinweise
Sonderbericht 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D02-M15SAG-20L9E |
D02-M15SAG-21L9E |
D02-M15SAG-23L9E |
DDMA-50S-F0R |
DDMAF-50S-F0R |
DDMF-24W7SR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | D/E/F | Passender Stift / Kontakt | Anzahl der Kerne | Anwendung | Verdrahtungsmethode | Anschlussrichtung | Ausführung | Ausführung mit Steckverbinder | Gehäusetyp | Eigenschaften | Isoliermaterial | Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche | Kontakt karton verpackungsteil finish | Spezialhinweise | Sonderbericht 2 | Sonderbericht 3 | Sonderbericht 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] D02-M15 | Buchse | 15 | Für PCB | - | Winkel | EMI-kompatibel | Aufnahme für Leiterplattenmontage | Zinnbeschichtung | Trough hole type | Glasfaserverstärktes PBT | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | High-Density Montagetyp Steckverbinder / Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube | High-Density Montagetyp Steckverbinder $ Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube | - | - | |
3.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Sonstige] D02-M15 | Buchse | 15 | Für PCB | - | Winkel | EMI-kompatibel | Aufnahme für Leiterplattenmontage | Zinnbeschichtung | Trough hole type | Glasfaserverstärktes PBT | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Feste Gegenstückform : (separat erhältlich) / Steckverbinder mit hoher Dichte | Steckverbinder mit hoher Dichte $ Feste Gegenstückform : (separat erhältlich) | - | - | ||
2.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] D02-M15 | Buchse | 15 | Für PCB | - | Winkel | EMI-kompatibel | Aufnahme für Leiterplattenmontage | Zinnbeschichtung | Trough hole type | Glasfaserverstärktes PBT | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Feste Gegenstückform : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube / High-Density Montageart Steckverbinder | High-Density Montageart Steckverbinder $ Feste Gegenstückform : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | - | - | |
20.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Dsub] Dsub | Buchse | 50 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Mehrzweck-Ausführung | Drahtseite | Standardtyp | Machine type contact | Diallyl-Phtalat | Gold | - | Kontakt separat erhältlich | Kontakt separat erhältlich | - | - | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Dsub] Dsub | Buchse | 50 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Mehrzweck-Ausführung | Drahtseite | Schwimmend gelagert (rückseitige Montage) | Mono-Block Inserts | Diallyl-Phtalat | Gold | - | - | - | - | - | |
116.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Dsub] Dsub | Buchse | 24 | Kabelanschluss | Lötmittel | Gerade | Spezialkontakt zusammengesetzt Typ | Drahtseite | Schwimmend gelagert (rückseitige Montage) | Mono-block type | Diallyl-Phtalat | Gold | - | Sonderkontakt Einsatz :7 | Sonderkontakt Einsatz :7 | - | - |