Baureihe D-Sub, D02, D02-M15 (Teilenummern)

Baureihe D-Sub, D02, D02-M15
  • Mengenrabatt
Ein kleiner, leichter und äußerst zuverlässiger Steckverbinder, der alle Arten von elektronischen Geräten kleiner und dichter macht, um erweiterte Funktionen zu unterstützen.

[Eigenschaften]
Der D-Sub-Stecker entwickelt sich mit seiner Kombination aus Stift- und Buchsenstecker zum Standard.
Austauschbar mit verschiedenen Steckertypen und häufig verwendetem Zubehör.
Die Form der Muschelverbindung hat eine Polarität, die ein versehentliches verkehrtes Einstecken vollständig verhindert.
Die DO2-Serie ist ein hochdichter Montagesteckverbinder mit etwa doppelt so vielen Kontakten bei gleicher Gehäusegröße wie der D-Sub.
Das äußere Erscheinungsbild ist kurz und kompakt. Das Kontakt- und Isoliermaterial befindet sich in einer harten Stahlhülle.
Es gibt 5 Schalengrößen (E, A, B, C und D), die mit 9, 15, 25, 37 und 50 Kernen ausgestattet sind. Spezielle Arrays mit Koaxial- und Hochstromkontakten sind ebenfalls erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DBU-25PF-F0

Teilenummer
DBU-25PF-F0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD/E/F Passender Stift / Kontakt Anzahl der Kerne Anwendung Verdrahtungsmethode Anschlussrichtung Ausführung Ausführung mit Steckverbinder Gehäusetyp Eigenschaften Isoliermaterial Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche Kontakt karton verpackungsteil finish Spezialhinweise Sonderbericht 2 Sonderbericht 3 Sonderbericht 4

2.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubStecker25Kabelanschluss[Sonstige] Druckklemme/LötmittelGeradeEMI-kompatibelDrahtseiteStandardtypSnap-in/through hole typeGlas-gefülltes PBT /NylonGold-----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckverbinderform Quadratisch Initialen Steckverbinder-Baureihe D / E / F Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A

Sie befinden sich auf der Seite für Baureihe D-Sub, D02, D02-M15, die Teilenummer ist DBU-25PF-F0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DBU-25PF-F0.

Produktvarianten

Teilenummer
D02-M15SAG-20L9E
D02-M15SAG-21L9E
D02-M15SAG-23L9E
DBU-25S-F0R
DBU-25SF-F0
DBUF-25P-F0R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSD/E/F Passender Stift / Kontakt Anzahl der Kerne Anwendung Verdrahtungsmethode Anschlussrichtung Ausführung Ausführung mit Steckverbinder Gehäusetyp Eigenschaften Isoliermaterial Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche Kontakt karton verpackungsteil finish Spezialhinweise Sonderbericht 2 Sonderbericht 3 Sonderbericht 4

3.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /KupferlegierungHigh-Density Montagetyp Steckverbinder / Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll SchraubeHigh-Density Montagetyp Steckverbinder $ Feste Gegenform : Sechskant Form (kurz) #4-40 Zoll Schraube--

3.92 €

1 5 Arbeitstage -[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenstückform : (separat erhältlich) / Steckverbinder mit hoher Dichte Steckverbinder mit hoher Dichte $ Feste Gegenstückform : (separat erhältlich)--

2.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Sonstige] D02-M15Buchse15Für PCB-WinkelEMI-kompatibelAufnahme für LeiterplattenmontageZinnbeschichtungTrough hole typeGlasfaserverstärktes PBTGoldKupfer /Kupferlegierung Feste Gegenstückform : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube / High-Density Montageart Steckverbinder High-Density Montageart Steckverbinder $ Feste Gegenstückform : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube--

4.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse25Kabelanschluss[Sonstige] Druckklemme/LötmittelGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteStandardtypSnap-in/through hole typeGlas-gefülltes PBT /NylonGold-----

2.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Dsub] DsubBuchse25Kabelanschluss[Sonstige] Druckklemme/LötmittelGeradeEMI-kompatibelDrahtseiteStandardtypSnap-in/through hole typeGlas-gefülltes PBT /NylonGold-----

8.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Dsub] DsubStecker25KabelanschlussCrimpGeradeMehrzweck-AusführungDrahtseiteSchwimmend gelagert (rückseitige Montage)Snap-in typeGlas-gefülltes PBT /NylonGold-----

Technischer Support