Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DBLC-J25PAF-23L6E |
DBLC-J25PAF-23L8E |
DBLC-J25PAF-23L9E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D/E/F | Passender Stift / Kontakt | Anzahl der Kerne | Anwendung | Verdrahtungsmethode | Anschlussrichtung | Ausführung | Ausführung mit Steckverbinder | Gehäusetyp | Eigenschaften | Isoliermaterial | Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche | Kontakt karton verpackungsteil finish | Spezialhinweise | Sonderbericht 2 | Sonderbericht 3 | Sonderbericht 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Dsub] Dsub | Stecker | 25 | Für PCB | - | Winkel | EMI-kompatibel | Leiterplatte Seite | Standardtyp | Ferrite: None | Kunstharz | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Passende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | Passende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | Schraube code: 23 | - | ||
9.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Dsub] Dsub | Stecker | 25 | Für PCB | - | Winkel | EMI-kompatibel | Leiterplatte Seite | Standardtyp | Ferrite: None | Kunstharz | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Passende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | Passende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | Schraube code: 23 | - | ||
10.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Dsub] Dsub | Stecker | 25 | Für PCB | - | Winkel | EMI-kompatibel | Leiterplatte Seite | Standardtyp | Ferrite: None | Kunstharz | Gold | Kupfer /Kupferlegierung | Passende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | Passende feste Form : Sechskant Form (lang) #4-40 Zoll Schraube | Schraube code: 23 | - |
Loading...
Steckverbinderform | Quadratisch | Initialen Steckverbinder-Baureihe | D / E / F | Schutzfunktion (umgebungsbeständig) | N/A |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D/E/F
Verdrahtungsmethode
Sonderbericht 4
Passender Stift / Kontakt
Anzahl der Kerne
Anwendung
Anschlussrichtung
Ausführung
Ausführung mit Steckverbinder
Gehäusetyp
Eigenschaften
Isoliermaterial
Kontakt Kontaktaufnahme mit Teiloberfläche
Kontakt karton verpackungsteil finish
Spezialhinweise
Sonderbericht 2
Sonderbericht 3
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften