Hersteller-Teilenummer: ABS32FB-3A
Marke: LSIS
Preis: 28.35 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Ampere-Rahmen: 30 AF
Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V: 5 kA
Anzahl der Pole: 2
Nennstrom: 3 A
Breite: 50 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ABS32FB-3A
Rated block capacity, voltages except VAC 100/200/400, VDC 250 | Verfügbar | Befestigungsmethode | DIN/Schraubenhalterung | Anschlussmethode | Oberflächenausführung |
---|---|---|---|---|---|
Repräsentativer Standard | PSE / CE | Höhe(mm) | 96 | Tiefe(mm) | 80 |
Passende Schalterausführung | Schutzschalter ohne Sicherung (für Verteilertafel) | Weitere Normen | IEC / KEMA | Nenn-Betriebsspannung(V) | 220 |
Hinweis | Wert bei Bemessungsausschaltvermögen von 220 VAC |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie ABS (Ausführung für Verteilertafel, keine Sicherung) [ABS32FB], die Teilenummer ist ABS32FB-3A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABS32FB-3A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ampere-Rahmen
Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V(kA)
Anzahl der Pole
Nennstrom(A)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ABS103FB-60A |
ABS103FB-75A |
ABS32FB-10A |
ABS32FB-5A |
ABS33FB-10A |
ABS33FB-15A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ampere-Rahmen | Unterbrechungsnennkapazität AC 200 V (kA) | Anzahl der Pole | Nennstrom (A) | Breite (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.40 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 AF | 10 | 3 | 60 | 75 | ||
50.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 AF | 10 | 3 | 75 | 75 | ||
29.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 AF | 5 | 2 | 10 | 50 | ||
28.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 AF | 5 | 2 | 5 | 50 | ||
38.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 AF | 5 | 3 | 10 | 75 | ||
39.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 AF | 5 | 3 | 15 | 75 |