NH-/SM-Steckverbinderkontakt【5,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

NH-/SM-Steckverbinderkontakt
  • Mengenrabatt
Kontakt für SM-Stecker. Kompatible Pins/Kontakte: weiblich (Buchse), Kabelanschlussmethode: crimpen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SHF-001T-0.8BS

Teilenummer
SHF-001T-0.8BS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

125.51 €

5,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Steckverbinder-Baureihe G / H / I S/T/U SM Passender Stift / Kontakt Buchse (Buchse)
Zulässiger Strom(A) AC/DC 3 Zulässige Spannung(V) AC/DC 250 Verdrahtungsmethode Crimpen
Schutzfunktion (umgebungsbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL / TÜV / CSA Passende Drahtgrößen(AWG) #28 bis 22
Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 1,2 bis 1,8

Sie befinden sich auf der Seite für NH-/SM-Steckverbinderkontakt, die Teilenummer ist SHF-001T-0.8BS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SHF-001T-0.8BS.

Technischer Support