Isolierter Steckverbinder mit Überlappung【1,000 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Isolierter Steckverbinder mit Überlappung
  • Mengenrabatt
Dies ist ein isolierter, stapelbarer Allzweck-Crimpverbinder. [Kompatibler Kabelbereich (mm2)]0,25 bis 1,65

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VP-1.25

Teilenummer
VP-1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

157.38 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Hülse Overall Length(mm) 16
Insulation material Vinyl Insulation coating (color) Rot Representative Standard UL / CSA
Passende Drahtgrößen(mm2) 0,25 bis 1,65 Innendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter Steckverbinder mit Überlappung, die Teilenummer ist VP-1.25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VP-1.25.

Technischer Support