Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D/MS3101A14S-1P
Teilenummer
|
---|
D/MS3101A14S-1P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Kabelbuchse | Standardposition | 14S-1 | 14S | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-1S [gerader Stecker] | D/MS3106B14S-1S [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B14S-1S [zweigeteilter Winkelstecker] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertiges Chromat | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung (Standard) |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B, die Teilenummer ist D/MS3101A14S-1P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3101A14S-1P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D/MS3100A12S-3PY |
D/MS3100A12S-3PZ |
D/MS3100A12S-3S |
D/MS3101A14S-1S |
D/MS3101A14S-2P |
D/MS3101A14S-2PX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.79 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | 12S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SY [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3SY [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3SY [zweigeteilter Winkelstecker] | |
40.79 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | 12S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SZ [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3SZ [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3SZ [zweigeteilter Winkelstecker] | |
31.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | 12S | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3P [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3P [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3P [zweigeteilter Winkelstecker] | |
23.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Kabelbuchse | Standardposition | 14S-1 | 14S | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A14S-1P [gerader Stecker] | D/MS3106B14S-1P [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B14S-1P [zweigeteilter Winkelstecker] | |
17.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 250 / AC 200 | Gerade | Kabelbuchse | Standardposition | 14S-2 | 14S | - | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2S [gerader Stecker] | D/MS3106B14S-2S [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B14S-2S [zweigeteilter Winkelstecker] | |
26.16 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 13 | DC 250 / AC 200 | Gerade | Kabelbuchse | X | 14S-2 | 14S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 200 V AC (eff)/250 V DC | - | D/MS3106A14S-2SX [gerader Stecker] | D/MS3106B14S-2SX [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B14S-2SX [zweigeteilter Winkelstecker] |