Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B (Teilenummern - CAD Download)

Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Round connector for soldering wire connections, widely used from signal use to power supply use.
[Features]
· Robust metal frame.
· Developed for U.S. military airplanes, and is therefore compatible with U.S. military standard MIL-DTL-5015 MS connectors.
· Worldwide standard product for MS connectors.
· UL and C-UL standard certified. (File No. E72124)
· A combination of 12 shell sizes and 5 contacts attains an insert lineup of 73 types.
[Applications]
· The extensive insert lineup can be widely used for production equipment, manufacturing machinery and electronic equipment such as measuring equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D/MS3100A16-10PY

Teilenummer
D/MS3100A16-10PY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Produktkategorie Stiftposition ändern Nummer einfügen Gehäusegröße Änderungshinweise der Schlüsselposition Zulässige Spannung: Hinweis Zulässiger Strom: Hinweis Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3

42.37 €

1 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)3Kabel-zu-Frontplattenmontage23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseY16-1016Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A16-10SY [gerader Stecker]D/MS3106B16-10SY [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B16-10SY [zweigeteilter Winkelstecker]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O M·N·O D/MS
Wire connection method Lötmittel Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / CUL
Verriegelungsmethode Schraube Gehäuse (Material/Behandlung) Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertiges Chromat Kontakt (Material/Behandlung) Kupferlegierung/Silberbeschichtung (Standard)
Farbe Schwarz Andere Standards (MIL)

Sie befinden sich auf der Seite für Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B, die Teilenummer ist D/MS3100A16-10PY.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3100A16-10PY.

Produktvarianten

Teilenummer
D/MS3100A12S-3PY
D/MS3100A12S-3PZ
D/MS3100A12S-3S
D/MS3100A16-10S
D/MS3100A16-10SW
D/MS3100A16-10SX
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Produktkategorie Stiftposition ändern Nummer einfügen Gehäusegröße Änderungshinweise der Schlüsselposition Zulässige Spannung: Hinweis Zulässiger Strom: Hinweis Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3

39.01 €

1 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseY12S-312SSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SY [gerader Stecker]D/MS3106B12S-3SY [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B12S-3SY [zweigeteilter Winkelstecker]

39.01 €

1 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseZ12S-312SSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SZ [gerader Stecker]D/MS3106B12S-3SZ [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B12S-3SZ [zweigeteilter Winkelstecker]

34.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseStandardposition12S-312S-500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3P [gerader Stecker]D/MS3106B12S-3P [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B12S-3P [zweigeteilter Winkelstecker]

38.22 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)3Kabel-zu-Frontplattenmontage23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseStandardposition16-1016-500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A16-10P [gerader Stecker]D/MS3106B16-10P [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B16-10P [zweigeteilter Winkelstecker]

44.15 €

1 13 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)3Kabel-zu-Frontplattenmontage23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseW16-1016Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A16-10PW [gerader Stecker]D/MS3106B16-10PW [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B16-10PW [zweigeteilter Winkelstecker]

44.15 €

1 13 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)3Kabel-zu-Frontplattenmontage23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseX16-1016Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A16-10PX [gerader Stecker]D/MS3106B16-10PX [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B16-10PX [zweigeteilter Winkelstecker]

Technischer Support