Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B (Teilenummern - CAD Download)

Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B
  • Mengenrabatt
Round connector for soldering wire connections, widely used from signal use to power supply use.
[Features]
· Robust metal frame.
· Developed for U.S. military airplanes, and is therefore compatible with U.S. military standard MIL-DTL-5015 MS connectors.
· Worldwide standard product for MS connectors.
· UL and C-UL standard certified. (File No. E72124)
· A combination of 12 shell sizes and 5 contacts attains an insert lineup of 73 types.
[Applications]
· The extensive insert lineup can be widely used for production equipment, manufacturing machinery and electronic equipment such as measuring equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D/MS3100A28-20PX

Teilenummer
D/MS3100A28-20PX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Produktkategorie Stiftposition ändern Nummer einfügen Gehäusegröße Änderungshinweise der Schlüsselposition Zulässige Spannung: Hinweis Zulässiger Strom: Hinweis Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3

73.81 €

1 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)14Kabel-zu-Frontplattenmontage13/23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseX28-2028Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DCSiehe Katalog für Angaben zum zulässigen StromD/MS3106A28-20SXD/MS3106B28-20SX [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B28-20SX [zweigeteilter Winkelstecker]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O M·N·O D/MS
Wire connection method Lötmittel Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / CUL
Verriegelungsmethode Schraube Gehäuse (Material/Behandlung) Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertiges Chromat Kontakt (Material/Behandlung) Kupferlegierung/Silberbeschichtung (Standard)
Farbe Schwarz Andere Standards (MIL)

Sie befinden sich auf der Seite für Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B, die Teilenummer ist D/MS3100A28-20PX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3100A28-20PX.

Produktvarianten

Teilenummer
D/MS3100A12S-3PY
D/MS3100A12S-3PZ
D/MS3100A12S-3S
D/MS3100A28-20PY
D/MS3100A28-20PZ
D/MS3100A28-20S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Produktkategorie Stiftposition ändern Nummer einfügen Gehäusegröße Änderungshinweise der Schlüsselposition Zulässige Spannung: Hinweis Zulässiger Strom: Hinweis Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3

40.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseY12S-312SSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SY [gerader Stecker]D/MS3106B12S-3SY [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B12S-3SY [zweigeteilter Winkelstecker]

40.79 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseZ12S-312SSiehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3SZ [gerader Stecker]D/MS3106B12S-3SZ [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B12S-3SZ [zweigeteilter Winkelstecker]

31.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)2Kabel-zu-Frontplattenmontage13DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseStandardposition12S-312S-500 V AC (eff)/700 V DC-D/MS3106A12S-3P [gerader Stecker]D/MS3106B12S-3P [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B12S-3P [zweigeteilter Winkelstecker]

73.81 €

1 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)14Kabel-zu-Frontplattenmontage13/23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseY28-2028Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DCSiehe Katalog für Angaben zum zulässigen StromD/MS3106A28-20SY [gerader Stecker]D/MS3106B28-20SY [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B28-20SY [zweigeteilter Winkelstecker]

73.81 €

1 13 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)14Kabel-zu-Frontplattenmontage13/23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseZ28-2028Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition500 V AC (eff)/700 V DCSiehe Katalog für Angaben zum zulässigen StromD/MS3106A28-20SZD/MS3106B28-20SZ [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B28-20SZ [zweigeteilter Winkelstecker]

80.92 €

1 9 Arbeitstage 10Weiblich (Buchse)14Kabel-zu-Frontplattenmontage13/23DC 700 / AC 500GeradeWandsteckdoseStandardposition28-2028-500 V AC (eff)/700 V DCSiehe Katalog für Angaben zum zulässigen StromD/MS3106A28-20P [gerader Stecker]D/MS3106B28-20P [zweiteiliger gerader Stecker]D/MS3108B28-20P [zweigeteilter Winkelstecker]

Technischer Support