Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D/MS3100A16-10SY
Teilenummer
|
---|
D/MS3100A16-10SY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Y | 16-10 | 16 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A16-10PY [gerader Stecker] | D/MS3106B16-10PY [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B16-10PY [zweigeteilter Winkelstecker] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertiges Chromat | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung (Standard) |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften