Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D/MS3100A32-1PW
Teilenummer
|
---|
D/MS3100A32-1PW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/150 | DC 1250 / AC 900 / DC 1750 / AC 1250 | Gerade | Wandsteckdose | W | 32-1 | 32 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A32-1SW [gerader Stecker] | D/MS3106B32-1SW [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B32-1SW [zweigeteilter Winkelstecker] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertiges Chromat | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung (Standard) |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B, die Teilenummer ist D/MS3100A32-1PW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3100A32-1PW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D/MS3100A12S-3PY |
D/MS3100A12S-3PZ |
D/MS3100A12S-3S |
D/MS3100A32-1PX |
D/MS3100A32-1PY |
D/MS3100A32-1PZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | 12S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SY [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3SY [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3SY [zweigeteilter Winkelstecker] | |
41.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | 12S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SZ [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3SZ [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3SZ [zweigeteilter Winkelstecker] | |
31.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | 12S | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3P [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3P [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3P [zweigeteilter Winkelstecker] | |
113.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/150 | DC 1250 / AC 900 / DC 1750 / AC 1250 | Gerade | Wandsteckdose | X | 32-1 | 32 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A32-1SX | D/MS3106B32-1SX [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B32-1SX [zweigeteilter Winkelstecker] | |
113.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/150 | DC 1250 / AC 900 / DC 1750 / AC 1250 | Gerade | Wandsteckdose | Y | 32-1 | 32 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A32-1SY [gerader Stecker] | D/MS3106B32-1SY [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B32-1SY [zweigeteilter Winkelstecker] | |
113.27 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23/150 | DC 1250 / AC 900 / DC 1750 / AC 1250 | Gerade | Wandsteckdose | Z | 32-1 | 32 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3106A32-1SZ | D/MS3106B32-1SZ [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B32-1SZ [zweigeteilter Winkelstecker] |