Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
D/MS3106A24-11SZ
Teilenummer
|
---|
D/MS3106A24-11SZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.76 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 9 | Kabel-zu-Kabel | 23/46 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Gerader Stecker | Z | 24-11 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-11PZ [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-11PZ [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-11PZ [Wandsteckdose] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | M·N·O | D/MS |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Representative Standard | UL / CUL |
Verriegelungsmethode | Schraube | Gehäuse (Material/Behandlung) | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertiges Chromat | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/Silberbeschichtung (Standard) |
Farbe | Schwarz | Andere Standards (MIL) | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Runder Steckverbinder, Ausführung MS, Serie D / MS-A / B, die Teilenummer ist D/MS3106A24-11SZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D/MS3106A24-11SZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Produktkategorie
Stiftposition ändern
Nummer einfügen
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D/MS3100A12S-3PY |
D/MS3100A12S-3PZ |
D/MS3100A12S-3S |
D/MS3106A24-20P |
D/MS3106A24-20PW |
D/MS3106A24-20PX |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Stiftposition ändern | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Änderungshinweise der Schlüsselposition | Zulässige Spannung: Hinweis | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Y | 12S-3 | 12S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SY [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3SY [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3SY [zweigeteilter Winkelstecker] | |
41.73 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Z | 12S-3 | 12S | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3SZ [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3SZ [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3SZ [zweigeteilter Winkelstecker] | |
31.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | DC 700 / AC 500 | Gerade | Wandsteckdose | Standardposition | 12S-3 | 12S | - | 500 V AC (eff)/700 V DC | - | D/MS3106A12S-3P [gerader Stecker] | D/MS3106B12S-3P [zweiteiliger gerader Stecker] | D/MS3108B12S-3P [zweigeteilter Winkelstecker] | |
42.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | Standardposition | 24-20 | 24 | - | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20S [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20S [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20S [Wandsteckdose] | |
55.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | W | 24-20 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20SW [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20SW [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20SW [Wandsteckdose] | ||
55.85 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 11 | Kabel-zu-Kabel | 13/23 | DC 1250 / AC 900 | Gerade | Gerader Stecker | X | 24-20 | 24 | Siehe Katalog für wichtige Winkeländerungen der Schlüsselposition | 900 V AC (eff.)/1250 V DC | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | D/MS3102A24-20SX [Steckdosenkasten] | D/MS3101A24-20SX [Kabelsteckdose] | D/MS3100A24-20SX [Wandsteckdose] |