Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE05-6A18-12SD-D
Teilenummer
|
---|
CE05-6A18-12SD-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Nummer einfügen | Erdungsklemmen-Nummer | Dichtung | Gehäusegröße | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 6 | Kabel-zu-Kabel | 13 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 18-12 | D-Klemme | Kein Anhang | 18 | - | CE05-2A18-12SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A18-12SDS-D [Steckdosenkasten] | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | A B C | A· B· C | CE05 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL / TÜV |
Verriegelungsmethode | Schraube | Stiftposition ändern | Normale Position | Gehäuse (Material/Behandlung) | Aluminiumlegierung/verzinkt + III-wertige Chromatierung (schwarz) |
Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/versilbert | Farbe | Schwarz | Hinweis | Wenn verbunden, IP67 |
Andere Standards (MIL) | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter Lötanschluss-Steckverbinder, rund, Serie CE05, die Teilenummer ist CE05-6A18-12SD-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE05-6A18-12SD-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Produktkategorie
Nummer einfügen
Erdungsklemmen-Nummer
Dichtung
Gehäusegröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CE05-2A14S-2PDS-D |
CE05-2A18-10PD-D |
CE05-2A18-10PDS-D |
CE05-6A20-15PD-D-BSS |
CE05-6A22-23PD-D |
CE05-6A22-23SD-D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Produktkategorie | Nummer einfügen | Erdungsklemmen-Nummer | Dichtung | Gehäusegröße | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 200 | Gerade | Dosenbuchse | 14S-2 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 14S | - | CE05-6A14S-2SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A14S-2SD-D-BSS [gerader Stecker] | - | |
31.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-10 | D-Klemme | Kein Anhang | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
35.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 250 | Gerade | Dosenbuchse | 18-10 | D-Klemme | Mit Anbauteilen | 18 | - | CE05-6A18-10SD-D [gerader Stecker] | CE05-6A18-10SD-D-BSS [gerader Stecker] | CE05-8A18-10SD-D-BAS [Winkelstecker] | |
75.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Gerade | Stecker mit geradem rückseitigen Gehäuse | 20-15 | D-Klemme | Kein Anhang | 20 | - | CE05-2A20-15SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A20-15SDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
48.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-2A22-23SD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A22-23SDS-D [Steckdosenkasten] | - | |
46.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Weiblich (Buchse) | 8 | Kabel-zu-Kabel | 23 | 250 | Gerade | Steckereinheit | 22-23 | D-Klemme | Kein Anhang | 22 | - | CE05-2A22-23PD-D [Steckdosenkasten] | CE05-2A22-23PDS-D [Steckdosenkasten] | - |