Wasserdichter Lötanschluss-Steckverbinder, rund, Serie WEB (Teilenummern)

Wasserdichter Lötanschluss-Steckverbinder, rund, Serie WEB
  • Mengenrabatt
The shell has 5 positioning keys. By changing the key positions, it is possible to prevent mismatching, even when using a large number of connectors with the same contact array.

[Features]
• The WEB series is a round, waterproof connector with IP67-rated protective structure.
• The contact layout uses the same insert as the JM series.
• The locking method of the connector has been changed from screw to turn-lock type to increase the connection reliability.
• The locking method is turn-lock, allowing locking and release to be confirmed by the click sound when the connector is rotated through 90 degrees.
• The solder cup contacts embedded in the insert are aligned in the same direction, making wire connection simple.
▪ UL standard certified: File No. E72124

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WEBR1303FS-D
WEBR1305MS-D
WEBR1607MS-D
WEBR2104MS-D
WEBR2116FS-D
WEBR2116MS-D
WEBSP1305F-1-D
WEBSP1607F-2-D
WEBSP1610M-2-D
WEBSP2104F-1-D
WEBSP2104F-2-D
WEBSP2104F-3-D
WEBSP2104M-1-D
WEBSP2104M-2-D
WEBSP2104M-3-D
WEBSP2107F-1-D
WEBSP2107F-2-D
WEBSP2107F-3-D
WEBSP2107M-1-D
WEBSP2107M-2-D
WEBSP2107M-3-D
WEBSP2110F-2-D
WEBSP2110F-3-D
WEBSP2116F-1-D
WEBSP2116F-2-D
WEBSP2116F-3-D
WEBSP2116M-2-D
WEBSP2116M-3-D
WEBSP2119F-3-D
WEBSP2119M-3-D
WEBSP2516F-1-D
WEBSP2516F-2-D
WEBSP2516F-3-D
WEBSP2516M-2-D
WEBSP2516M-3-D
WEBSP2524F-1-D
WEBSP2524F-2-D
WEBSP2524F-3-D
WEBSP2524F-7-D
WEBSP2528F-1-D
WEBSP2528F-3-D
WEBSP2528F-7-D
WEBSP2528M-2-D
WEBSP2528M-3-D
WEBSP2528M-7-D
WEBSP2532F-1-D
WEBSP2532F-2-D
WEBSP2532F-3-D
WEBSP2532F-7-D
WEBSP2532M-1-D
WEBSP2532M-2-D
WEBSP2532M-3-D
WEBSP2532M-7-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Produktkategorie Nummer einfügen Dichtung Gehäusegröße Buchsengröße φ D
(mm)
Gegenstück 1 Gegenstück 2 Gegenstück 3 Gegenstück 4 Gegenstück 5

23.19 €

1 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)3Kabel-zu-Frontplattenmontage10Dosenbuchse1303Verfügbar13-WEBSP1303M-1-D----

23.78 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)5Kabel-zu-Frontplattenmontage5Dosenbuchse1305Verfügbar13-WEBSP1305F-1-D [gerader Stecker]----

26.16 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)7Kabel-zu-Frontplattenmontage10Dosenbuchse1607Verfügbar16-WEBSP1607F-2-D----

25.16 €

1 5 Arbeitstage Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Frontplattenmontage10Dosenbuchse2104Verfügbar21-WEBSP2104F-1-DWEBSP2104F-2-D [gerader Stecker]WEBSP2104F-3-D [gerader Stecker]--

39.79 €

1 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Frontplattenmontage5Dosenbuchse2116Verfügbar21-WEBSP2116M-1-D [gerader Stecker]WEBSP2116M-2-D [gerader Stecker]WEBSP2116M-3-D [gerader Stecker]--

35.05 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)16Kabel-zu-Frontplattenmontage5Dosenbuchse2116Verfügbar21-WEBSP2116F-1-D [gerader Stecker]WEBSP2116F-2-D [gerader Stecker]WEBSP2116F-3-D [gerader Stecker]--

70.04 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)5Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder1305NA139WEBR1305MS-DWEBCR1305M-1-D [Kabelsteckdose]---

87.64 €

1 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder1607NA1610.5WEBR1607MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR1607M-2-D [Kabelsteckdose]---

62.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Männlich (Stecker)10Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder1610NA1610.5WEBR1610FS-DWEBCR1610F-2-D [Kabelsteckdose]---

77.17 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)4Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2104NA2114.1WEBR2104MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2104M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104M-3-D [Kabelsteckdose]-

77.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)4Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2104NA2111WEBR2104MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2104M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104M-3-D [Kabelsteckdose]-

77.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)4Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2104NA218.7WEBR2104MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2104M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104M-3-D [Kabelsteckdose]-

75.19 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2104NA2114.1WEBR2104FS-DWEBCR2104F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104F-3-D [Kabelsteckdose]-

75.19 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2104NA2111WEBR2104FS-DWEBCR2104F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104F-3-D [Kabelsteckdose]-

75.19 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)4Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2104NA218.7WEBR2104FS-DWEBCR2104F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2104F-3-D [Kabelsteckdose]-

80.53 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2107NA2114.1WEBR2107MS-DWEBCR2107M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107M-3-D [Kabelsteckdose]-

80.53 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2107NA2111WEBR2107MS-DWEBCR2107M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107M-3-D [Kabelsteckdose]-

80.53 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2107NA218.7WEBR2107MS-DWEBCR2107M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107M-3-D [Kabelsteckdose]-

77.76 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2107NA2114.1WEBR2107FS-DWEBCR2107F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107F-3-D [Kabelsteckdose]-

77.76 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2107NA2111WEBR2107FS-DWEBCR2107F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107F-3-D [Kabelsteckdose]-

77.76 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)7Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2107NA218.7WEBR2107FS-DWEBCR2107F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2107F-3-D [Kabelsteckdose]-

83.89 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)10Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2110NA2111WEBR2110MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2110M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2110M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2110M-3-D [Kabelsteckdose]-

83.89 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)10Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2110NA218.7WEBR2110MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2110M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2110M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2110M-3-D [Kabelsteckdose]-

88.24 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2116NA2114.1WEBR2116MS-DWEBCR2116M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116M-3-D [Kabelsteckdose]-

88.24 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2116NA2111WEBR2116MS-DWEBCR2116M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116M-3-D [Kabelsteckdose]-

88.24 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2116NA218.7WEBR2116MS-DWEBCR2116M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116M-3-D [Kabelsteckdose]-

84.08 €

1 5 Arbeitstage Männlich (Stecker)16Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2116NA2111WEBR2116FS-DWEBCR2116F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116F-3-D [Kabelsteckdose]-

84.08 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)16Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2116NA218.7WEBR2116FS-DWEBCR2116F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2116F-3-D [Kabelsteckdose]-

90.80 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)19Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2119NA218.7WEBR2119MS-DWEBCR2119M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2119M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2119M-3-D [Kabelsteckdose]-

86.85 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)19Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2119NA218.7WEBR2119FS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2119F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2119F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2119F-3-D [Kabelsteckdose]-

99.11 €

1 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2516NA2516WEBR2516MS-DWEBCR2516M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-7-D [Kabelsteckdose]

99.11 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2516NA2513WEBR2516MS-DWEBCR2516M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-7-D [Kabelsteckdose]

99.11 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)16Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2516NA2510WEBR2516MS-DWEBCR2516M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516M-7-D [Kabelsteckdose]

94.57 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)16Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2516NA2513WEBR2516FS-DWEBCR2516F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516F-7-D [Kabelsteckdose]

94.57 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)16Kabel-zu-Kabel10Gerader Steckverbinder2516NA2510WEBR2516FS-DWEBCR2516F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2516F-7-D [Kabelsteckdose]

105.04 €

1 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)24Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2524NA2516WEBR2524MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2524M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-7-D [Kabelsteckdose]

105.04 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)24Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2524NA2513WEBR2524MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2524M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-7-D [Kabelsteckdose]

105.04 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)24Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2524NA2510WEBR2524MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2524M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-7-D [Kabelsteckdose]

105.04 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)24Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2524NA2517WEBR2524MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2524M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2524M-7-D [Kabelsteckdose]

110.18 €

1 5 Arbeitstage Weiblich (Buchse)28Kabel-zu-Kabel5/10Gerader Steckverbinder2528NA2516WEBR2528MS-DWEBCR2528M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-7-D [Kabelsteckdose]

110.18 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)28Kabel-zu-Kabel5/10Gerader Steckverbinder2528NA2510WEBR2528MS-DWEBCR2528M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-7-D [Kabelsteckdose]

110.18 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)28Kabel-zu-Kabel5/10Gerader Steckverbinder2528NA2517WEBR2528MS-DWEBCR2528M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528M-7-D [Kabelsteckdose]

103.45 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)28Kabel-zu-Kabel5/10Gerader Steckverbinder2528NA2513WEBR2528FS-DWEBCR2528F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-7-D [Kabelsteckdose]

103.45 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)28Kabel-zu-Kabel5/10Gerader Steckverbinder2528NA2510WEBR2528FS-DWEBCR2528F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-7-D [Kabelsteckdose]

103.45 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)28Kabel-zu-Kabel5/10Gerader Steckverbinder2528NA2517WEBR2528FS-DWEBCR2528F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2528F-7-D [Kabelsteckdose]

113.35 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2516WEBR2532MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-7-D [Kabelsteckdose]

113.35 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2513WEBR2532MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-7-D [Kabelsteckdose]

113.35 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2510WEBR2532MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-7-D [Kabelsteckdose]

113.35 €

1 13 Arbeitstage Weiblich (Buchse)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2517WEBR2532MS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532M-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532M-7-D [Kabelsteckdose]

106.22 €

1 5 Arbeitstage Männlich (Stecker)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2516WEBR2532FS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-7-D [Kabelsteckdose]

106.22 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2513WEBR2532FS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-7-D [Kabelsteckdose]

106.22 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2510WEBR2532FS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-7-D [Kabelsteckdose]

106.22 €

1 13 Arbeitstage Männlich (Stecker)32Kabel-zu-Kabel5Gerader Steckverbinder2532NA2517WEBR2532FS-D [Steckdosenkasten]WEBCR2532F-1-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-2-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-3-D [Kabelsteckdose]WEBCR2532F-7-D [Kabelsteckdose]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials V / W / X V· W· X WEB
Allowable Voltage(V) 250/350 Wire connection method Lötmittel Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) IP67 Representative Standard UL / CUL Verriegelungsmethode Dreh-Verriegelung
Stiftposition ändern Normale Position Gehäuse (Material/Behandlung) Zinklegierung/verzinkt (III-wertige Chromatierung) Kontakt (Material/Behandlung) Kupferlegierung/versilbert
Farbe Schwarz Hinweis Wenn verbunden, IP67 Zulässige Spannung: Hinweis 250 V AC (eff)/350 V DC

Technischer Support