Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE01-2A22-22PC-DO
Teilenummer
|
---|
CE01-2A22-22PC-DO |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Gehäuse (Material/Behandlung) | Eigenschaften | Zulässige Spannung: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 500/700 | Dosenbuchse | 22-22 | NA | 22 | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertige Chromatierung (schwarz) | Einzelne Steckverbindereinheit | 500 V AC (eff)/700 V DC | CE01-6A22-22SC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A22-22SC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A22-22SC-DO-BAS [Winkelstecker] | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | A B C | A· B· C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / CUL | Verriegelungsmethode | Bajonett | Stiftposition ändern | Normale Position |
Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/versilbert | Farbe | Schwarz | Kontakthinweis | Separat erhältlich |
Andere Standards (JIS) | ○ |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie CE01 – Wasserdichte Crimp-Steckverbinder, die Teilenummer ist CE01-2A22-22PC-DO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CE01-2A22-22PC-DO.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Produktkategorie
Nummer einfügen
Dichtung
Gehäusegröße
Gehäuse (Material/Behandlung)
Eigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CE01-1A18-19APC-DO |
CE01-1A18-19APC-DO-BSS |
CE01-1A18-19ASC-DO-BSS |
CE01-2A22-22SC-DO |
CE01-2A22-22SC-DOS |
CE01-2A22-23PC-DOS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Gehäuse (Material/Behandlung) | Eigenschaften | Zulässige Spannung: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Männlich (Stecker) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 200/250 | Kabelbuchse | 18-19A | NA | 18 | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertige Chromatierung (schwarz) | Einzelne Steckverbindereinheit | 200 V AC (eff)/250 V DC | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A18-19ASC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [Winkelstecker] | - | |
64.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Männlich (Stecker) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 200/250 | Kabelbuchse | 18-19A | NA | 18 | Aluminiumlegierung/verzinkt (III-wertige Chromatierung) | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | 200 V AC (eff)/250 V DC | CE01-6A18-19ASC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A18-19ASC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A18-19ASC-DO-BAS [Winkelstecker] | - | |
65.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 200/250 | Kabelbuchse | 18-19A | NA | 18 | Aluminiumlegierung/verzinkt (III-wertige Chromatierung) | Mit geradem rückseitigen Gehäuse | 200 V AC (eff)/250 V DC | CE01-6A18-19APC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A18-19APC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A18-19APC-DO-BAS [Winkelstecker] | - | |
36.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 500/700 | Dosenbuchse | 22-22 | NA | 22 | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertige Chromatierung (schwarz) | Einzelne Steckverbindereinheit | 500 V AC (eff)/700 V DC | CE01-6A22-22PC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A22-22PC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A22-22PC-DO-BAS [Winkelstecker] | - | ||
34.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 46 | 500/700 | Dosenbuchse | 22-22 | Mit Anbauteilen | 22 | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertige Chromatierung (schwarz) | Einzelne Steckverbindereinheit | 500 V AC (eff)/700 V DC | CE01-6A22-22PC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A22-22PC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A22-22PC-DO-BAS [Winkelstecker] | - | |
34.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Männlich (Stecker) | 8 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 23 | 500/700/900/1250 | Dosenbuchse | 22-23 | Mit Anbauteilen | 22 | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertige Chromatierung (schwarz) | Einzelne Steckverbindereinheit | Siehe Katalog für Angaben zur zulässigen Spannung | CE01-6A22-23SC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A22-23SC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A22-23SC-DO-BAS [Winkelstecker] | - |