Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CE01-2A24-28SC-DOS
Teilenummer
|
---|
CE01-2A24-28SC-DOS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Produktkategorie | Nummer einfügen | Dichtung | Gehäusegröße | Gehäuse (Material/Behandlung) | Eigenschaften | Zulässige Spannung: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Weiblich (Buchse) | 24 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 13 | 200/250 | Dosenbuchse | 24-28 | Mit Anbauteilen | 24 | Aluminiumlegierung/verzinkt, III-wertige Chromatierung (schwarz) | Einzelne Steckverbindereinheit | 200 V AC (eff)/250 V DC | CE01-6A24-28PC-DO-BSS [gerader Stecker] | CE01-6A24-28PC-DO [gerader Stecker] | CE01-8A24-28PC-DO-BAS [Winkelstecker] | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | A B C | A· B· C | CE01 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Crimp | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | IP67 |
Representative Standard | UL / CUL | Verriegelungsmethode | Bajonett | Stiftposition ändern | Normale Position |
Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/versilbert | Farbe | Schwarz | Kontakthinweis | Separat erhältlich |
Andere Standards (JIS) | ○ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Produktkategorie
Nummer einfügen
Dichtung
Gehäusegröße
Gehäuse (Material/Behandlung)
Eigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften